gedeelde kabelwartels
CES-STPG-GY-2X3
-
Kabeltule
1410424
Kabeltule, klein, aantal kabels: 2, uitvoering: Ronde kabel, gedeeld, kabelbuitendiameter: 2x 2,4 mm ... 2,7 mm, materiaal: SEBS (halogeenvrij), kleur: grijs, lengte: 29,5 mm, breedte: 19,5 mm, hoogte: 17 mm