Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Wanddoorvoer
1410393

QUICKON-wanddoorvoer, 4+PE-polig, 2,5 mm2... 6,0 mm2 / 690 V / 40 A, met QUICKON-moer, zwart, voor kabeldiameters van 9 mm ... 14 mm, M25-bevestigingsschroefdraad met 5 aangelaste 6,0 mm2-aders, lengte: 1,0 m, aan het einde recht geknipt

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80% snellere aansluiting ter plaatse
Uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
Veilige aansluiting door mechanische polarisatie tegen foutief insteken en vingeraanraakbeveiliging volgens DIN EN 0105
Efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend