SACCBP-M12FS-8CON-M16/0,43-94B - Apparaatconnector achterwand
1410366

Bussysteem-inbouwbusconnector, Ethernet, 8-polig, M12, afgeschermd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 1 m buskabel, 4 x 2 x 0,26 mm2

Productdetails









Uw voordelen

voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
kabeluitvoeringen voor alle gangbare netwerken en veldbussen
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer