UL Listed
Toelatings-ID: E221474Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |
Sensor-/actorkabel, 17-polig, PUR halogeenvrij, zwart RAL 9005, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 1,5 m
Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 1 A |