PRC 3-FT25-MC4-150 - Apparaatconnector achterwand
1409220

Apparaatconnector achterwand, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede max.: 4 mm2, nominale spanning: 690 V AC, nominale stroom: 32 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, kabellengte: 150, Dit artikel is ook verkrijgbaar met andere kabellengten. Voor uw benodigdheden kunt u contact opnemen met uw lokale vestiging van PHOENIX CONTACT.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Tot 75%  kleinere bouwgrootte ten opzichte van industriële connectoren met hetzelfde vermogen
Vergrendelingsmechanisme met gereedschap of handmatig ontgrendelbaar
Optimaal geschikt voor toepassing in binnen- en buitenruimtes dankzij weerbestendige materialen
Naar keuze voorgeconfectioneerd of confectioneerbaar