CK1,0-ED-0,5ST AU - Crimpcontact
1409121

Crimpcontact, serie: VARIOCON, Stift, gedraaid, contactdiameter: 1 mm, aansluitdoorsnede: 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 26...20 , materiaal contact: Cu , dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails