SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Powerconnector
1408988

Powerconnector, 4-polig, niet afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: T, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 8 mm ... 10 mm, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V, contact 4 voorijlend

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale T-polarisatie