SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M - Powerconnector
1408987

Powerconnector, 4-polig, bus haaks M12, polarisatie: S, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 8 mm ... 10 mm, voor wisselstroom tot 12 A/630 V

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 630 V AC
Beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie