NBC-R4QC/2,0-94B/R4QC
-
Netwerkkabel
1408966
Geconfectioneerde Ethernet-kabel, afgeschermd, 4 getwiste aderparen, AWG 26 soepel (7-draads), RAL 5021 (waterblauw), RJ45-connector/IP67 kunststof push-pull-behuizing op RJ45-connector/IP67 kunststof push-pull-behuizing, line, lengte: 2 m
Productdetails
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| nominale spanning UN | 48 V |
| nominale stroom IN | 1 A |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
| overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| overdrachtssnelheid | 1 GBit/s |
| Impedantie | 100 Ω |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| Aansluiting 1 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig, push-pull |
| aantal polen | 8 |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| materiaal Behuizing | PA-GF |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP67 |
| IP65 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| Aansluiting 2 | |
| Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
| uitvoering | RJ45 connector, recht, 8-polig, push-pull |
| aantal polen | 8 |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbit/s |
| steekcycli | ≥ 750 |
| overspanningscategorie | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| materiaal Contact | CuSn |
| materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal Contactblok | PC |
| materiaal Behuizing | PA-GF |
| Kleur (Behuizing) | zwart |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| beschermklasse | IP67 |
| IP65 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| kabellengte | 2,00 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| aantal polen | 8 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 4-parig [94B] |
| Aderopbouw | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
| AWG signaalleiding | 26 |
| aderdoorsnede | 4x 2x 0,14 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | 0,96 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PUR |
| buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE-schuim |
| afzonderlijke ader, kleur | wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin |
| wanddikte buitenmantel | 1,05 mm |
| Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
| compleet getwist | 4 aderparen tot kern getwist |
| optische schermafdekking | 70 % |
| isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
| Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
| kabelcapaciteit | 48 nF/km (bij 1 kHz) |
| nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
| Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
| Trekvastheid | ≤ 100 N |
| Overspraakdemping (NEXT) | 71,3 dB (bij 1 MHz) |
| 62,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 56,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 53,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 51,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 48,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 44,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 41,3 dB (bij 100 MHz) | |
| gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
| 53,3 dB (bij 4 MHz) | |
| 47,3 dB (bij 10 MHz) | |
| 44,2 dB (bij 16 MHz) | |
| 42,8 dB (bij 20 MHz) | |
| 39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (bij 100 MHz) | |
| reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
| 24,1 dB (bij 8 MHz) | |
| 25 dB (bij 10 MHz) | |
| 25 dB (bij 16 MHz) | |
| 25 dB (bij 20 MHz) | |
| 23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (bij 100 MHz) | |
| schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
| 6 dB (bij 4 MHz) | |
| 9,5 dB (bij 10 MHz) | |
| 12,1 dB (bij 16 MHz) | |
| 13,6 dB (bij 20 MHz) | |
| 17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
| 32 dB (bij 100 MHz) | |
| Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
| vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
| oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
| -20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
| normen/bepalingen | IEC PAS 61076-3-117 |
| Artikelnummer | 1408966 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | ABNABE |
| Productcode | ABNABE |
| GTIN | 4046356856942 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 155,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 103,98 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
| SCIP | 5b95f315-a033-4520-ac64-0cdb27287ac9 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Compacte rasterhoek
Perfect voor industriële toepassingen
PVC-kabels voor flexibele plaatsing
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 1 Gbit/s (CAT5)
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem