SAC-4P-30,0-28X/M12FS SH OD - Sensor-/actorkabel
1408855

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X/PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 30 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C ... +105 °C
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen