SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-920 - Apparaatconnector achterwand
1408204

Apparaatconnector achterwand, 5-polig, PUR, roodlila RAL 4001, bus, recht, M12-SPEEDCON, B-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, Bustak, kabellengte: 0,5 m, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Productdetails









Compatibele producten