SAC-5P- 0,5-BF145/M12FS SH NC
-
Sensor-/actorkabel
1408115
Sensor-/actorkabel, 5-polig, vrij kabeluiteinde en rechte M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 5 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 5 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 0,5 m |
POC netstructuur, halogeenvrij, zwart [BF 145] | |
Kabelgewicht | 86 kg/km |
aantal polen | 5 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | POC netstructuur, halogeenvrij, zwart [BF 145] |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 5x 0,5 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,9 mm |
kabelbuitendiameter | 7,30 mm |
buitenmantel, materiaal | POC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | POC |
afzonderlijke ader, kleur | zwart 1, zwart 2, zwart 3, zwart 4, zwart 5 |
compleet getwist | 5 aders rond opvulling naar de kern |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning ader/ader | 3500 V |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2500,00 V |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 12 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 30 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 88 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 5 m, snelheid van de verplaatsing: 4 m/s, Versnelling: 5 m/s² |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
volgens DIN EN 50267-2-1 | |
vlambestendigheid | IEC 60332-1 |
volgens DIN EN 50265-2-1 | |
rookgasdicht | volgens IEC 61034 |
EN 50268-2 | |
Overige bestendigheid | goede mediabestendigheid |
Bijzondere eigenschappen | netstructuur |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 145 °C (kabel, vaste montage) |
-35 °C ... 120 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) | |
-5 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) |
Artikelnummer | 1408115 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CDA |
Productcode | AF1CDA |
GTIN | 4046356791229 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 55,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 55,3 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem