SAC-4P- 2,0-28X/M12FR OD
-
Sensor-/actorkabel
1407968
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 2 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | buitenopstelling |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FPM |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PP |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 250 V AC |
250 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 2 m |
PE-X zwart [28X] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 44 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PE-X zwart [28X] |
aderopbouw signaalleiding | 28x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 20 |
aderdoorsnede | 4x 0,5 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,6 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PE-X |
buitenmantel, kleur | zwartgrijs RAL 7021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-X |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ca. 0,30 mm (aderisolatie) |
ca. 0,60 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 61,6 mm |
max. aderweerstand | ≤ 39 Ω/km (bij 20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ*km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
vlambestendigheid | volgens DIN 60332-1-2 |
volgens DIN EN 50266-2-5 | |
volgens IEC 60332-3-25 (brandtest) | |
Brandgascorrosiviteit | volgens IEC 60754 |
rookgasdicht | volgens DIN EN 61034 |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1 |
Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens DIN VDE 0276-605) |
Bijzondere eigenschappen | netstructuur |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-15 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
120 °C (bij 48 h - zie testbericht 19233) | |
180 °C (bij 48 h - zie testbericht 19233) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1407968 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CCA |
Productcode | AF1CCA |
GTIN | 4046356783484 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 106 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 102 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,377 kg CO2e |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem