NBC-M12MSX/10,0-94F/R4QC - Netwerkkabel
1407482

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: X / IP67, op connector recht RJ45 push-pull / IP67, kabellengte: 10 m

Productdetails








Compatibele producten