NBC-FSD/10,0-93E/R4MC SCO
-
Netwerkkabel
1407391
Netwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, waterblauw RAL 5021, afgeschermd, Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: D / IP67, op connector recht RJ45 clipvergrendeling / IP67, kabellengte: 10 m
Productdetails
Algemeen | Andere producten met een variabel kabeltype en een variabele kabellengte vindt u in het gedeelte Toebehoren |
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Ethernet |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 1 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
overdrachtseigenschappen (categorie) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
materiaal afdichting | NBR |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Poolschema bus M12, 4-polig, D-gepolariseerd, buszijde
|
uitvoering | M12 Busconnector, recht, 4-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: D |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PA 6.6 |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M12-connector |
normen / bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Poolschema steker RJ45
|
uitvoering | RJ45 connector, recht |
steekcycli | ≥ 750 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | I |
vervuilingsgraad | 2 |
materiaal Contact | CuSn |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PC |
materiaal Behuizing | PA |
Kleur (Behuizing) | grijs |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2 |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 70 °C |
kabellengte | 10 m |
Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelnormen/-bepalingen | elektrische vereisten EN 50288-2-2 |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Ethernet flexibel CAT5, 2-parig [93E] |
Aderopbouw | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 2x 2x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 0,98 mm |
kabelbuitendiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | waterblauw RAL 5021 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit/oranje-oranje, wit/groen-groen |
wanddikte buitenmantel | 1,20 mm |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 2 aderparen met 2 x opvulling naar de kern |
optische schermafdekking | 70 % |
isolatieweerstand | ≥ 500 MΩ*km |
koppelingsweerstand | ≤ 100,00 mΩ/m (bij 10 MHz) |
Lusweerstand | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
kabelcapaciteit | ca. 45 nF/km (bij 1 kHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V (piekwaarde, niet voor sterkstroomdoeleinden) |
Testspanning ader/ader | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
stroombelastbaarheid kabel | 2,00 A (volgens DIN VDE 0891-1) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 26 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 52 mm |
Trekvastheid | ≤ 80 N |
Overspraakdemping (NEXT) | 65,3 dB (bij 1 MHz) |
56,3 dB (bij 4 MHz) | |
50,3 dB (bij 10 MHz) | |
47,2 dB (bij 16 MHz) | |
45,8 dB (bij 20 MHz) | |
42,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
38,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
35,3 dB (bij 100 MHz) | |
gecumuleerde demping PSNEXT-overspraak | 62,3 dB (bij 1 MHz) |
53,3 dB (bij 4 MHz) | |
47,3 dB (bij 10 MHz) | |
44,2 dB (bij 16 MHz) | |
42,8 dB (bij 20 MHz) | |
39,9 dB (bij 31,25 MHz) | |
35,4 dB (bij 62,5 MHz) | |
32,3 dB (bij 100 MHz) | |
reflectiedemping (RL) | 23 dB (bij 4 MHz) |
24,1 dB (bij 8 MHz) | |
25 dB (bij 10 MHz) | |
25 dB (bij 16 MHz) | |
25 dB (bij 20 MHz) | |
23,6 dB (bij 31,25 MHz) | |
21,5 dB (bij 62,5 MHz) | |
20,1 dB (bij 100 MHz) | |
schermdemping | 3,2 dB (bij 1 MHz) |
6 dB (bij 4 MHz) | |
9,5 dB (bij 10 MHz) | |
12,1 dB (bij 16 MHz) | |
13,6 dB (bij 20 MHz) | |
17,1 dB (bij 31,25 MHz) | |
24,8 dB (bij 62,5 MHz) | |
32 dB (bij 100 MHz) | |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
volgens UL VW1 | |
conform UN ECE-R 118.03 | |
oliebestendigheid | volgens EN 60811-2-1 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-20 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 (M12-connector) |
IP67 (M12-connector) | |
IP67 (RJ45-connector) | |
IP65/IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 85 °C (M12-connector) |
-25 °C ... 60 °C (RJ45-connector) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1407391 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CJI |
Productcode | AF1CJI |
GTIN | 4046356775199 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 497,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 497,3 g |
Douanetariefnummer | 85444210 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | b8d487b5-8542-4641-9a55-ac69d54bf5be |
Compatibele producten
-
-
NBC-M12MRD-R4MC/.../... - Netwerkkabel 1408703
-
NBC-M12FSD-R4MC/.../... - Netwerkkabel 1408695
-
NBC-M12FRD-R4MC/.../... - Netwerkkabel 1408688
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Borgschroef 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Borgclip 1558991
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Gereedschap 1208432
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem