SAC-ASI-J-Y-Y-N
-
Verdeler
1405622
AS-interface-H-verdeler met hoge beschermklasse, parallel geschakeld, voor de verdeling van platte AS-interface-kabels
Productdetails
Producttype | Netwerkverdelerbox |
aantal polen | 4 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
nominale spanning UN | ≤ 32 V DC |
nominale stroom IN | 8 A |
overdrachtsmedium | Koper |
Aansluittechniek | |
Aansluitmethode | AS-i-doordringingstechniek |
bussysteem | AS-interface |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
materiaal behuizing | PBT |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | Verdelers AS-i schroefvergrendeling |
aantal polen | 4 |
Type vergrendeling | Schroefvergrendeling |
materiaal | CuSn (contact) |
Ni/Au (contactoppervlak) | |
PBT (Contactblok) | |
PBT (Behuizing) | |
Roestvaststaal (wartel) | |
Aanhaalmoment | 1,65 Nm (vergrendelingsschroef) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 75 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Artikelnummer | 1405622 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GFA |
Productcode | AF1GFA |
GTIN | 4046356754934 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 41,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39,5 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,378 kg CO2e |
Compatibele producten
-
-
VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M - Platte kabel 1432415
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M - Platte kabel 1404906
-
VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M - Platte kabel 1404919
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M - Platte kabel 1404922
-
VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M - Platte kabel 1404935
-
VS-ASI-FC-PUR-YE 100M - Platte kabel 1404883
-
VS-ASI-FC-PUR-BK 100M - Platte kabel 1404896
-
SZK PH2 VDE - Schroevendraaier 1205163
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem