LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.
Opmerking met betrekking tot de toepassing
Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren".
Producttype
Aansluitkap
Artikelnummer
1405602
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
50 Stuks
Verkoopcode
AF3BCG
Productcode
AF3BCG
GTIN
4046356750332
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
84,64 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
78,66 g
Douanetariefnummer
85444290
Land van herkomst
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27440108
ECLASS-15.0
27440111
ETIM
ETIM 9.0
EC002585
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.