SAC-8P-M12MS/3-PVC/FS SHOBS VA
-
Sensor-/actorkabel
1404882
Sensor-/actorkabel, 8-polig, PVC, zwart RAL 9005, afgeschermd, rechte M12-stiftconnector, A-gepolariseerd, op rechte M12-busconnector, A-gepolariseerd, kabellengte: 3 m, met VA rand
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 8 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 30 V AC |
30 V DC | |
nominale stroom IN | 2 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 |
aantal polen | 8 |
Type polarisatie | A |
PVC zwart [PVC] | |
Maatschets |
|
Opmerking | De kabel is niet geschikt voor sleepkettingen. |
Kabelgewicht | 85 kg/km |
UL AWM Style | 2517 |
aantal polen | 8 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PVC zwart [PVC] |
aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 24 |
aderdoorsnede | 8x 0,25 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,5 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 7,70 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PVC |
buitenmantel, kleur | zwart RAL 9005 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal opvulling | PVC |
materiaal aderisolatie | PVC |
afzonderlijke ader, kleur | wit, bruin, groen, geel, grijs, rose, blauw, rood |
wanddikte isolatie | ≥ 0,38 mm (aderisolatie signaalleiding) |
≥ 0,76 mm (buitenmantel) | |
compleet getwist | 8 aders rond opvulling naar de kern met extra Cu-litzendraad in het buitenste deel meegetwist |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | ≤ 78 Ω/km |
isolatieweerstand | ≥ 10 GΩ*km |
nominale spanning kabel | 300 V |
Testspanning | 3000 V |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 38,5 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 77 mm |
vlambestendigheid | volgens UL 758/1581 (Cable Flame) |
volgens DIN EN 60332-1-2 (60 s) | |
oliebestendigheid | volgens DIN EN 60811-2-1, 168 h bij 80 °C |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Artikelnummer | 1404882 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1CMA |
Productcode | AF1CMA |
GTIN | 4046356726900 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 301,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 301,7 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem