VS-PNRJ45-PNRJ45-93K-4
-
Bussysteemkabel
1404491
Sercos III-patchkabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), rechte RJ45-connector/IP20, op rechte RJ45-connector/IP20, lengte: 4 m
Productdetails
| Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
| Productfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| sensortype | Sercos |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| vervuilingsgraad | 1 |
| nominale spanning (III/3) | 72 V (DC) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekkracht per signaalcontact | 30,00 N |
| trekkracht per signaalcontact | 50 N |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| beschermklasse | IP20 |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | connector recht RJ45 |
| Afgeschermd | ja |
| materiaal | CuSn (contact) |
| Ni/Au (contactoppervlak) | |
| PA (Contactblok) | |
| PA (Behuizing) | |
| steekcycli | ≥ 750 |
| beschermklasse | IP20 |
| kabellengte | 4,00 m |
| Sercos III [93K] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 68 kg/km |
| UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | ja |
| Kabeltype | Sercos III [93K] |
| Aderopbouw | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| signaal-looptijd | 5,3 ns/m |
| aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² |
| aderdiameter inclusief isolatie | ca. 1,55 mm |
| kabelbuitendiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| buitenmantel, materiaal | PVC |
| buitenmantel, kleur | verkeersrood RAL 3020 |
| materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PE |
| afzonderlijke ader, kleur | wit, geel, blauw, oranje |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,90 mm |
| type afscherming van aderparen | polyesterfolie met aluminium coating |
| compleet getwist | stergroepering |
| max. aderweerstand | ≤ 120 Ω/km |
| isolatieweerstand | ≥ 0,5 GΩ*km |
| koppelingsweerstand | ≤ 20,00 mΩ/m (bij 10 Hz) |
| Impedantie | 100 Ω ±15 Ω (bij 100 MHz) |
| nominale spanning kabel | 600 V |
| Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 3 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 7 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 20 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 46 mm |
| vlambestendigheid | volgens UL 1685 (CSA FT 4) |
| oliebestendigheid | beperkt oliebestendig |
| Overige bestendigheid | UV-bestendig (volgens UL 1581, paragraaf 1200) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) |
| -40 °C ... 70 °C (kabel, flexibele montage) | |
| omgevingstemperatuur (montage) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Artikelnummer | 1404491 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | ABNABA |
| Productcode | ABNABA |
| GTIN | 4046356698313 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 297,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 293,903 g |
| Douanetariefnummer | 85444210 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem