Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12FS-4CON-PG11-M PWR - Powerconnector
1404416

Powerconnector, 4-polig, bus recht M12, polarisatie: A, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg11, kabelbuitendiameter 8 mm ... 10 mm

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders