SAC-5P-MS/3,0-600/M12FR-3L FB - Sensor-/actorkabel
1404109

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector recht M12, polarisatie: A, met 3 led's, op Busconnector haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 3 m, Hygienic Design, met kunststofrand

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose