SAC-5P-M12MS/1,5-600 HD - Sensor-/actorkabel
1404039

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur