SAC-4P-M12MS/5,0-600 SH HD
   - 
  Sensor-/actorkabel
    
      1403983
      
      
    
  
      Productdetails
| Producttype | Sensor-/actorkabel | 
| toepassing | Levensmiddelenindustrie | 
| aantal polen | 4 | 
| Aantal kabelAansluitingen | 1 | 
| Afgeschermd | ja | 
| polarisatie | A | 
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II | 
| vervuilingsgraad | 3 | 
| materiaal behuizing | PP | 
| materiaal contact | CuSn | 
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au | 
| materiaal contactblok | PP | 
| Materiaal wartel | roestvaststaal | 
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ | 
| nominale spanning UN | 48 V AC | 
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A | 
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 | 
| statusindicatie | nee | 
| statusindicatie aanwezig | nee | 
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) | 
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M12 | 
| aantal polen | 4 | 
| Type polarisatie | A | 
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | vrij kabeluiteinde | 
| kabellengte | 5 m | 
| PP halogeenvrij, grijs, afgeschermd [600] | |
| Maatschets | 
                 | 
            
| Kabelgewicht | 40 kg/km | 
| aantal polen | 4 | 
| Afgeschermd | ja | 
| Kabeltype | PP halogeenvrij, grijs, afgeschermd [600] | 
| aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm | 
| AWG signaalleiding | 22 | 
| aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) | 
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) | 
| kabelbuitendiameter | 5,55 mm ±0,2 mm | 
| buitenmantel, materiaal | PP-EPDM | 
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7035 | 
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad | 
| materiaal aderisolatie | PP | 
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart | 
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal) | 
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm | 
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist | 
| slaglengte compleet getwist | 48 mm | 
| optische schermafdekking | 85 % | 
| max. aderweerstand | 58 Ω/km (bij 20 °C) | 
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC | 
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) | 
| Testspanning ader/ader-afscherming | ≥ 2000,00 V AC (gedurende 60 s) | 
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D | 
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D | 
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm | 
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm | 
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² | 
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 | 
| Overige bestendigheid | bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) | 
| Bijzondere eigenschappen | FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600 | 
| soepel | |
| kabelrupsbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) | 
| -25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 | 
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) | 
| M12 | |
| normcode | M12-connector | 
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 | 
| normcode | materiaalconformiteit | 
| normen/bepalingen | FDA 21 CFR 177.2600 | 
| Artikelnummer | 1403983 | 
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks | 
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks | 
| Verkoopcode | AF1CJA | 
| Productcode | AF1CJA | 
| GTIN | 4046356677387 | 
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 210,8 g | 
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 210,8 g | 
| Douanetariefnummer | 85444290 | 
| Land van herkomst | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 | 
| ECLASS-15.0 | 27060311 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 | 
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | 
| SCIP | 11e1b6e6-7ce0-4cde-b5c1-b7c111150e5e | 
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 3,027 kg CO2e | 
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
        Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
        Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
        Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
        Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
        
        Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem