SAC-4P-M12MS/3,0-600 SH HD - Sensor-/actorkabel
1403982

Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen