SAC-4P-M12MS/1,5-600 SH HD
-
Sensor-/actorkabel
1403981
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, Hygienic Design, met roestvaststalen rand
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
toepassing | Levensmiddelenindustrie |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal behuizing | PP |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | PP |
Materiaal wartel | roestvaststaal |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aderaansluiting | |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-connector) |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 |
aantal polen | 4 |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 1,5 m |
PP halogeenvrij, grijs, afgeschermd [600] | |
Maatschets |
|
Kabelgewicht | 40 kg/km |
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | PP halogeenvrij, grijs, afgeschermd [600] |
aderopbouw signaalleiding | 42x 0,10 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,27 mm ±0,02 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,55 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PP-EPDM |
buitenmantel, kleur | grijs RAL 7035 |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PP |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal) |
wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 48 mm |
optische schermafdekking | 85 % |
max. aderweerstand | 58 Ω/km (bij 20 °C) |
nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
Testspanning ader/ader-afscherming | ≥ 2000,00 V AC (gedurende 60 s) |
minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 28 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 56 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 2000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
Overige bestendigheid | bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
Bijzondere eigenschappen | FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600 |
soepel | |
kabelrupsbestendig | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
normcode | materiaalconformiteit |
normen/bepalingen | FDA 21 CFR 177.2600 |
Artikelnummer | 1403981 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1CJA |
Productcode | AF1CJA |
GTIN | 4046356677363 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 83,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 76,4 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) |
SCIP | 4d965a20-3b0c-47d5-8d08-ee0544d86d16 |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 1,24 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Corrosiebescherming van alle blootliggende metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem