QPD P 4PE2,5 6-11 GY - Connector
1403783

Connector, aansluitmethode: IDC-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grijs, kabelbuitendiameter: 6 mm ... 11 mm

Productdetails









Compatibele producten