SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L
-
Y-verdelers
1403627
Y-verdelers, 3-polig, niet afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 3 led's en Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 3 led's
Productdetails
Producttype | Y-verdelers |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 2 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 24 V DC |
nominale stroom IN | 4 A |
statusindicatie | 3 led's |
statusindicatie aanwezig | ja |
Maatschets |
|
lengte | 52,5 mm |
middenafstand | 21 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | connector recht M12 SPEEDCON |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Aansluiting 3 | |
bouwvorm | Busconnector recht M12 SPEEDCON |
Type vergrendeling | SPEEDCON |
Type polarisatie | A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
M12 | |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1403627 |
Verpakkingseenheid | 5 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1GAB |
Productcode | AF1GAB |
GTIN | 4046356726924 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 31,82 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 31,82 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 0,916 kg CO2e |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem