SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
Dataconnector
1403580
Dataconnector, Ethernet / PROFINET, 4-polig, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: D, schroefaansluiting, materiaal rand: roestvaststaal 1.4404, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Productdetails
Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
Producttype | Ronde connectoren (kabelzijde) |
sensortype | Ethernet / PROFINET |
aantal polen | 4 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
polarisatie | D |
kabeluitgang | recht |
Pg-wartel | M16 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Maatschets |
|
lengte | 62 mm |
Buitenafmeting | |
buitendiameter | 5,5 mm ... 8,6 mm |
Behuizingen | |
behuizingsdiameter | 20 mm |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal behuizing | roestvaststaal 1.4404 |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA |
Materiaal wartel | roestvaststaal 1.4404 |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
aansluitdoorsnede | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (zonder adereindhuls) |
0,14 mm² ... 0,75 mm² (met adereindhuls) | |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (massief) | |
Aansluitdoorsnede AWG | 24 ... 18 (zonder adereindhuls) |
26 ... 20 (met adereindhuls) | |
striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
0,2 Nm (Schroefklemmen) | |
0,8 Nm ... 1 Nm (Wartelmoer met wartelbehuizing bij kabelbuitendiameters van 4 mm ... 8 mm) | |
1 Nm ... 1,4 Nm (Wartelmoer met wartelbehuizing bij kabelbuitendiameters van 8 mm ... 12 mm) |
test-stootspanning | 2,5 kV |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | connector |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
polarisatie | D |
Signaalsoort/categorie | Ethernet / PROFINET |
Striplengte van de afzonderlijke aders | 5 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP69K | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
normcode | M12-connector |
normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1403580 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF2CBA |
Productcode | AF2CBA |
GTIN | 4046356659512 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 56,9 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 56,9 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
Schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
Signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem