SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 0,14SCO
-
Apparaatconnector voorwand
1402486
Apparaatconnector voorwand, Universeel, 5-polig, Stift, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 0,14 mm2, TPE-litzendraad, gegoten
Productdetails
Veiligheidsaanwijzing | |
Veiligheidsaanwijzing | WAARSCHUWING: connectoren mogen niet onder belasting worden ingestoken of ontkoppeld. Het negeren alsmede een onvakkundig gebruik kunnen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben. |
• WAARSCHUWING: neem alleen foutloze producten in gebruik. Controleer de producten regelmatig op beschadigingen. Stel defecte producten onmiddellijk buiten bedrijf. Vervang beschadigde producten. Reparatie is niet mogelijk. | |
• WAARSCHUWING: alleen gekwalificeerde elektriciens mogen het product installeren en gebruiken met inachtneming van de volgende veiligheidsaanwijzingen. Het vakpersoneel moet de principes van de elektrotechniek kennen. Deze personen moeten gevaren kunnen herkennen en kunnen vermijden. Het betreffende symbool op de verpakking verwijst ernaar dat voor de installatie en het gebruik elektrotechnisch vakkundig personeel is vereist. | |
• De producten zijn geschikt voor toepassingsgebieden in de installatie-, besturings- en elektrische werktuigbouw. | |
• Bij gebruik van de connectoren buitenhuis dienen deze afzonderlijk te worden beschermd tegen omgevingsinvloeden. | |
• Geconfectioneerde producten mogen niet worden gemanipuleerd of onvakkundig worden geopend. | |
• Gebruik alleen contrastekers die zijn gespecificeerd volgens de normen in de technische gegevens (die bijv. in het toebehoren van het product op het internet onder phoenixcontact.com/products zijn vermeld). | |
• Bij direct gebruik van het product in combinatie met producten van andere fabrikanten is de gebruiker daarvoor verantwoordelijk. | |
• Bij bedrijfsspanningen > 50 V AC dienen elektrisch geleidende connectorbehuizingen te worden geaard | |
• Let erop dat bij het plaatsen van de leiding de trekbelasting op de connectoren niet hoger is dan de volgens de norm vastgelegde limieten. | |
• Neem de bijbehorende technische gegevens in acht. De gegevens treft u aan op deze plaatsen: o Op het product o Op het verpakkingsetiket o In de meegeleverde documentatie o Op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product |
|
• Gebruik uitsluitend het gereedschap dat door Phoenix Contact is aanbevolen | |
• Sluit niet-ingestoken connectoren af met een afdekkap. Het passende toebehoren treft u aan in het toebehorengedeelte van het artikel op het internet onder phoenixcontact.com/products bij het product | |
• Let erop dat de rand- of functionele aarde vakkundig is aangesloten. | |
• Voor het combineren van meerdere stroomcircuits in één kabel en/of één connector gelden VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 en DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• De connector warmt tijdens het normale bedrijf op. Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kan het oppervlak van de connector verder worden opgewarmd. Dan is de gebruiker verantwoordelijk voor het aanbrengen van waarschuwingsaanwijzingen (bijv. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
montagetechniek | Voorwandmontage |
Aanhaalmoment | 3 Nm ... 4 Nm (aan de inbouwzijde) |
Producttype | Ronde connectoren (apparaatzijde) |
toepassing | signaal |
sensortype | Universeel |
aantal polen | 5 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | nee |
polarisatie | A |
Schroefdraadsoort | M12 |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III |
vervuilingsgraad | 3 |
materiaal Gietmassa | PUR (gegoten) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
materiaal afdichting | FKM |
materiaal aderisolatie | TPE |
materiaal contact | CuZn |
materiaal contactoppervlak | Au |
materiaal contactblok | PA 6.6 |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
test-stootspanning | 1,5 kV AC |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 60 V |
nominale stroom IN | 4 A |
max. aderweerstand | 57,6 mΩ/m |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | afzonderlijke litzendraden |
Type contactaansluiting | Stift |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
Aanhaalmoment | 3 Nm ... 4 Nm (aan de inbouwzijde) |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | > 100 |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm kop | Stift |
kabeluitgang kop | recht |
schroefdraadsoort kop | M12 |
type vergrendeling kop | SPEEDCON |
polarisatie | A |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm kop | vrij kabeluiteinde |
kabellengte | 0,5 m |
Kabeltype | TPE-litzendraad |
Signaalsoort/categorie | Universeel |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,2 mm ±0,07 mm |
afzonderlijke ader, kleur | zwart, bruin, blauw, wit, grijs |
aderdoorsnede | 0,14 mm² |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,25 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
materiaal aderisolatie | TPE |
wanddikte isolatie | 0,21 mm |
nominale spanning kabel | 300 V |
testspanning kabel | 2000 V AC |
kabelweerstand | ≤ 57,6 mΩ/m |
kabelisolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP67 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C (steker/bus) |
-40 °C ... 85 °C (zonder mechanische bediening) | |
-25 °C ... 85 °C (kabel, flexibele montage) | |
-40 °C ... 85 °C (kabel, vaste montage) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
normcode | Ronde connectors M12 |
normen/bepalingen | overeenkomstig IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 1402486 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Verkoopcode | ABQCEB |
Productcode | ABQCEB |
GTIN | 4046356619882 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 16,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14,79 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 0941ece9-4f64-4793-ba9c-9af829e32bac |
Compatibele producten
Uw voordelen
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem