SAC-3P-10,0-160/M8FR 0,34
-
Sensor-/actorkabel
1401234
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, netstructuur, geel, vrij kabeluiteinde, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, kabellengte: 10 m
Productdetails
Producttype | Sensor-/actorkabel |
aantal polen | 3 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
polarisatie | A |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | HB |
materiaal afdichting | NBR |
materiaal behuizing | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal contact | CuSn |
materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal contactblok | TPU GF |
Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
nominale spanning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
nominale stroom IN | 4 A |
Mechanische gegevens | |
steekcycli | ≥ 100 |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
Aansluiting 1 | |
bouwvorm | vrij kabeluiteinde |
Aansluiting 2 | |
bouwvorm | Busconnector haaks M8 |
aantal polen | 3 |
Type polarisatie | A |
kabellengte | 10 m |
PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel [160] | |
Maatschets |
|
aantal polen | 4 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | PUR, netstructuur, halogeenvrij, geel [160] |
aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 4x 0,34 mm² (signaalader) |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,05 mm ±0,05 mm (signaalader) |
kabelbuitendiameter | 5,20 mm ±0,2 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | geel |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE |
afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
slaglengte compleet getwist | 27 mm |
max. aderweerstand | ≤ 57 Ω/km |
nominale spanning kabel | 320 V AC |
Testspanning | 2500 V AC (50 Hz, 5 minuten) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | min. 15 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | min. 30 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000000, buigradius: 52 mm, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s |
Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: 360 °/m |
Halogeenvrij | de kabel is halogeenvrij |
vlambestendigheid | DIN VDE 0472 d. 804, testmethode B |
Overige bestendigheid | hydrolyse- en microbenbestendig |
Bijzondere eigenschappen | siliconenvrij |
netstructuur | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -50 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
-40 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -25 °C ... 90 °C (steker/bus) |
Artikelnummer | 1401234 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | AF1BBA |
Productcode | AF1BBA |
GTIN | 4046356540520 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 357 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 357 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem