WIREFOX-MP VDE_DB
-
Stripgereedschap
1212814
Multifunctioneel stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 8 ... 13 mm, voor het strippen van aders van 0,2 ... 10 mm2, met volwaardige zijkniptang, getest volgens VDE 1000 V AC/1500V DC, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
De striptangen WIREFOX ... kenmerken zich door het automatische instelmechanisme voor de meest uiteenlopende isolatiematerialen en aderdiameters