UNIFOX-PC VDE_DB - Punttang
1212811

Punttang met snijvlak, gebogen 45° bek: getand, getest volgens VDE 1000 V AC / 1500 V DC, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Per stuk geteste veiligheidsgereedschappen volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)