UNIFOX-P VDE_DB
-
Punttang
1212810
Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC / 1500 V DC, verpakkingsmethode: met houder voor verkoopdisplay (backcard)
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in de buurt van onder spanning staande delen tot 1000 V-wisselspanning of 1500 V-gelijkspanning
Het gereedschap is voorzien van ergonomische 2-componenten veiligheidsgrepen
Per stuk geteste veiligheidsgereedschappen volgens DIN EN 60900 (VDE 0682-201)