CRIMPFOX-SC 6 CUS
-
Perstang
1212780
Crimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 2,8, 4,8 en 6,3 mm, 0,5 ... 6 mm2, B-crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontgrendelbare afsluitpal
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden