CRIMPFOX-SC 1,5 CUS
-
Perstang
1212779
Crimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 2,8 en 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm2, B-crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontgrendelbare afsluitpal
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden