Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-RCI 6 CUS - Perstang
1212774

Crimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rood, blauw, geel), ovale crimp, symmetrisch

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

De CRIMPFOX-RCI 6 /... ronden het programma kabelschoencrimptangen naar boven af
De nauwkeurig vervaardigde persprofielen bieden een gelijkblijvende hoge kwaliteit bij de contactbewerking