CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS
-
Perstang
1212773
Crimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 (rood, blauw), ovale crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Deze ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, zodat een te lage persdruk wordt uitgesloten
Een duidelijke herkenning van de doorsnede is met een kleurcodering op de persprofielen aangegeven
Ontgrendelbare afsluitpal