CRIMPFOX-RCI 1 CUS - Perstang
1212772

Crimptang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,14 - 1,0 mm2 (lichtgroen, rood), ovale crimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Deze ontgrendelt pas zodra de noodzakelijke persdruk is bereikt, zodat een te lage persdruk wordt uitgesloten
Een duidelijke herkenning van de doorsnede is met een kleurcodering op de persprofielen aangegeven
Ontgrendelbare afsluitpal