SF-M SET 2 - Gereedschapset
1212756

Bit-schroevendraaierset met snelwisselhouder,
89 mm lange sleufkop-/ kruiskop-/hex-/Torx®-bits, 17-delig, in heuptas, inhoud: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x 89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Uitgevoerd met de meest gangbare schroefbits
Bitschroevendraaierset, verpakt in een praktische heuptas