CRIMPFOX-P SR 6
-
Perstang
1212755
Krimptang, voor SUNCLIX-solar-crimpverbinders 2,5 ... 6 mm2, gedwongen ontgrendeling, nauwkeurige parallelle crimpverbinding, zijdelingse invoer, B-krimp, incl. positioneringshulp
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor krimpcontacten van 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, van de serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., de gedetailleerde opsomming van de krimpcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Voor krimpcontacten van 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, van de serie PV-C3F…, PV-C3M…, de gedetailleerde opsomming van de krimpcontacten bevindt zich in de verpakkingsbijlage |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads" |
| Persing | B-krimp |
| Producteigenschap | Voor SUNCLIX Solar-crimpverbinders |
| Nauwkeurige en parallelle matrijsgeleiding | |
| Uitgerust met positioneerhulp | |
| Lang handvat | |
| Ontgrendelbare afsluitpal | |
| crimpplaats 1 | |
| max. doorsnede | 4 mm² |
| AWG max. | 12 |
| crimpplaats 2 | |
| max. doorsnede | 6 mm² |
| AWG max. | 10 |
| crimpplaats 3 | |
| max. doorsnede | 2,5 mm² |
| AWG max. | 14 |
| Aderaansluiting | |
| doorsnedebereik metrisch | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| doorsnedebereik AWG | 14 ... 10 |
| Breedte | 112 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| lengte | 290 mm |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Artikelnummer | 1212755 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BH3139 |
| Productcode | BH3139 |
| GTIN | 4046356906203 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.168,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 992,9 g |
| Douanetariefnummer | 82032000 |
| Land van herkomst | SE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000168 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing (geen elektrische en elektronische apparatuur) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
PV-FT-CCM-6-R1000 - Krimpcontact 1704928
-
PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - Krimpcontact 1704930
-
PV-FT-CCF-6-R1000 - Krimpcontact 1704931
-
PV-C3M-C-2,5-4-R3000 - Krimpcontact 1050768
-
PV-C3F-C-2,5-4-R3000 - Krimpcontact 1050769
-
PV-C3F-C-6-R3000 - Krimpcontact 1050767
-
PV-C3M-C-6-R3000 - Krimpcontact 1050766
-
PV-C3F-C-2,5-4-R1000 - Krimpcontact 1478435
-
PV-C3M-C-2,5-4-R1000 - Krimpcontact 1457398
-
PV-C3F-C-6-R1000 - Krimpcontact 1478436
-
PV-C3M-C-6-R1000 - Krimpcontact 1457400
-
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE50 - Krimpcontact 1196770
-
PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE50 - Krimpcontact 1196767
-
PV-FT-C3M-C-6-VPE50 - Krimpcontact 1196768
-
PV-FT-C3F-C-6-VPE50 - Krimpcontact 1196769
-
PV-FT-C3M-C-2,5-4-VPE250 - Krimpcontact 1196772
-
PV-FT-C3F-C-2,5-4-VPE250 - Krimpcontact 1196774
-
PV-FT-C3M-C-6-VPE250 - Krimpcontact 1196771
-
PV-FT-C3F-C-6-VPE250 - Krimpcontact 1196775
-
CRIMPFOX-P SR 6/LOC-1 - Reserve locator 1535305
-
CRIMPFOX-P SR 6/LOC-2 - Reserve locator 1535372
Uw voordelen
Voor soepele kabels van klasse 5 volgens IEC 60228
De nauwkeurig vervaardigde persprofielen bieden een gelijkblijvende hoge kwaliteit bij de contactbewerking
Parallelle bewegingen van de persprofielen voor symmetrische en optimale crimpresultaten
Hoge crimpkracht bij geringe handkracht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem