CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE - Crimpinzetstuk
1212742

Persprofiel, voor Crimpfox-M, voor niet-geïsoleerde links afgeschuinde vlakstekerhulzen 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, B-crimp

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Persprofiel voor de CRIMPFOX-universele tang