CRIMPFOX-SCA 2,5-M
-
Perstang
1212726
Perstang, voor niet-geïsoleerde links afgeschuinde vlakstekerhulzen 6,3 mm, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2, B-crimp
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Ontgrendelbare afsluitpal
Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden
Crimptang voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen
Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit