Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CRIMPFOX-CX 4,52-M - Perstang
1212713

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-crimp

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aderinvoer aan de zijkant
Ontgrendelbare afsluitpal
Perstang voor het verwerken van coaxconnectoren