Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-BIT-HEX 3-50 - Schroevendraaierbit
1212647

Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, grootte: hex 3 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Productdetails









Compatibele producten