Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement
1212600

Adapter-bit, voor TSD-M...momentgereedschap, E6,3-1/4"-aandrijving, met 4 mm-zeskant voor de opname van SAC-bits

Productdetails









Uw voordelen

De TSD-M...-adapter is bestemd voor opname van de reserve opzetstukken
Bij de momentschroevendraaiers TSD-M... kan het aandraaimoment individueel worden ingesteld
Momentschroevendraaier TSD ... SAC met verschillende vooringestelde aandraaimomenten van 0,2 Nm ... 2,5 Nm
Verschillende reserve opzetstukken SAC... voor de meest uiteenlopende toepassingen