Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SF-BIT-PZ 2-50 - Schroevendraaierbit
1212592

Schroefbit, kruiskop PZ, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: PZ 2 x 50 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen