SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Schroevendraaierbit
1212577

Schroefbit, sleufkop, E6,3-1/4"-aandrijving, grootte: 1,2 x 6,5 x 70 mm, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bits voor accuschroevendraaiers SF-ASD 21 in diverse uitvoeringen