SF-BIT SET - Gereedschapset
1212545

Bit-set, met universele bithouder SF-UBH, met 25 mm lange sleufkop-/kruiskop-bits (PZ en PH), 10-delig, in compacte kunststofbox

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Bit-set, in compacte kunststofbox, met snelwisselbithouder en de volgende 25 mm lange bits: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Snel toegang tot de bits door het gemakkelijk, met één hand te openen mechanisme
Overzichtelijk opbergen
Uitgerust met versterkte bits voor duurzaam gebruik