CF 500/DIE RCT 10-3 - Krimpinzetstuk
1212256

Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 ... 10 mm2, 4 mm2: buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm2: buiten-Ø 6 mm, binnen-Ø 4 mm, 10 mm2: buiten-Ø 8 mm, binnen-Ø 5 mm

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten