CF 500/COV
-
Afdekkap
1212250
Beschermkap voor krimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN-adereindhulzen: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), ongeïsoleerde kabelschoenen: 16 mm2 (RC 16), gedraaide contacten: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)